概览

产品详情

演示电路 2230A-A 采用 LTM4636EY,后者是一款 40A 高效率开关模式降压型电源 μModule® 稳压器。输入电压范围为 4.7V 至 15V。对于 4.7V 至 5.5V 输入电压范围,用 R8 = R21 = 0Ω 将 PVCC 引脚短接至 VIN ,并去掉 R17。输出电压范围为 0.6V 至 3.3V。对于某些 VIN、VOUT、频率和热状况,必需进行降额处理。在重负载条件下,该板以连续导通模式运行。为了在低负载电流下实现高效率,MODE_PLLIN 跳线选择脉冲跳跃模式 (在对噪声敏感的应用中) 或突发模式 Burst Mode® 操作 (在对噪声不太敏感的应用中)。通过 MODE_PLLIN 引脚还可以使 LTM4636 同步至一个外部时钟信号。DC2230A-A 允许为 LTM4636 选择内部和外部补偿电路。将 PHASMD 引脚连接至不同电压可在 MODE_PLLIN 和 CLKOUT 之间产生特定的相位差。在处理或修改演示电路 DC2230A-A 之前,必须结合本演示手册阅读 LTM4636 数据手册。

相关产品

文档