概览
产品详情
演示电路2225A是一款高效率、高密度、4相同步降压转换器,具有4.5V至14V输入电压范围。具有1.0V输出时,可提供高达160A的负载电流。该演示板集成了两个功能丰富的LTC3875EUJ双相电流模式同步降压控制器,具有极低DCR电流检测能力、片上驱动器和远程输出电压检测功能。该板采用0.32mΩ DCR输出电感设置。温度补偿功能提供在宽温度范围内实现精确限流的选项,且具有DCR检测功能。要关断转换器,请将RUN引脚电压设置低于1V(SW1:OFF)。使用JP1跳线可在轻负载下选择突发工作模式(Burst Mode®)、跳脉冲模式或强制连续工作模式。
相关产品
文档
-
DC2225A - Schematic2016/4/1PDF167K
-
DC2225A - Demo Manual2016/4/1PDF583K
-
DC2225A - Design Files2016/4/21ZIP1M