概览

产品详情

演示电路2222A内置LTC2508-32和LTC2512-24 ADC。LTC2508-32和LTC2512-24均为集成可配置数字均值滤波器的低功耗、低噪声、高速32位/24位SAR ADC,采用2.5V单电源供电。该演示手册针对LTC2508-32,但适用于两个器件,主要区别在于采样速率和位数。DC2222A演示了LTC2508-32配合使用DC590或DC2026 QuikEval 和 DC890 PScope数据采集板的直流和交流性能。使用DC590或DC2026演示直流性能,如峰峰值噪声和直流线性度。

文档

硬件 (2)

控制器板