概览
产品详情
演示电路 2186A-A 和 2186A-B 具有采用升压/负输出转换配置的 LT8580EDD。这些演示电路具备尺寸小巧和组件数少的特点。DC2186A-A 升压演示板专为将 3V 至 10V 电源转换为 12V (在 120mA) 输出而设计。DC2186A-B 双电感器负输出转换 (Cuk) 演示板可将 5V 至 12V 电源转换为 –12V (在 150mA) 输出。如需了解不同输入电压电平下的最大负载电流,请参阅手册中的插图。
相关产品
文档
-
DC2186A - Schematic2014/9/15PDF27K
-
DC2186A - Demo Manual2014/9/15PDF246K
-
DC2186A - Design Files2014/9/15ZIP2M