概览
产品详情
演示电路2177A-C内置LT3063,一款具有有源输出放电功能的微功耗、低噪声和低压差线性稳压器。输入电压范围是2.1V至45V且最大输出电流为200mA。电阻分压器可确定输出电压,且跳线调整分压器将输出电压设置为1.2V、1.5V、1.8V、2V、2.5V、3.3V、5V或用户编程值,但需要安装电阻。该输出使用10μF陶瓷电容,且内部基准电压源使用10nF电容进行旁路以降低输出噪声并对软启动进行编程。还提供10nF前馈电容,以便在较高的输出电压下改善负载瞬态响应并降低噪声。VOUTEN跳线位置通过100k电阻将SHDN引脚上拉至输入电源,将SHDN对地短路或将SHDN引脚浮空,以便可通过施加到SHDN端子的信号直接驱动。LT3063的输入电源通过2.2μF陶瓷电容进行旁路,输入上还提供50V钽聚合物电容以便抑制使用长引线对输入进行热插拔时可能发生的振铃。
相关产品
文档
-
DC2177A-C - Schematic2016/5/9PDF66K
-
DC2177A-C - Demo Manual2016/5/9PDF244K
-
DC2177A-C - Design Files2016/5/9ZIP2M