概览

产品详情

演示电路 2171A-B 内置 LTM4625 μModule® 稳压器,一款小型薄型高性能降压型稳压器。LTM4625 具有 4V 至 20V 的工作输入电压范围,能够提供高达 5A 的输出电流。输出电压通过跳线编程,可以设置为 1.0V、1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、3.3V、5V 或 0.6V 至 5V 范围内的用户定义值。LTM4625 是一款完整的 DC/DC 负载点稳压器,采用 6.25mm × 6.25mm × 5.01mm BGA 封装,仅需几个输入和输出电容。

相关产品

文档