概览

产品详情

演示电路2147A内置采用超薄型1.91mm封装的高效率、高密度、双路10A开关模式降压μModule®电源模块稳压器LTM4631。输入电压范围为4.5V至15V,该演示板每通道提供1.2V和1V输出以及高达10A的最大电流。如数据手册中所述,某些VIN、VOUT和热条件需要输出电流降额。


在重负载条件下,该板在连续导通模式下工作。针对低负载电流下的高效率,MODE跳线(JP1)选择面向噪声敏感应用的跳脉冲模式或噪声不敏感应用中的突发工作模式(Burst Mode®)。可以使用可选的跳线电阻将两个输出并联,以实现单个20A输出解决方案。该板使用户可通过TRACK/SS引脚编程其输出如何斜升和斜降。输出可设置为与另一个电源输出同时或按比例跟踪。远程输出电压检测可用于负载点改善的输出电压调节。这些特性以及可用的LTM4631采用紧凑的16mm×16mm×1.91mm LGA封装,是许多高密度、负载点调整应用的理想选择。在处理或修改演示电路DC2147A之前,必须结合本演示手册阅读LTM4631数据手册。

相关产品