概览

产品详情

演示电路2141A内置LTM4647EY,这是一款30A高效、开关模式降压型电源μModule 稳压器。输入电压范围为6V至15V。要使用输入电压范围为4.7V至于6V的DC2141A,请将INTVCC连接到SVIN(将R22从OPT更改为0Ω),并将DRVCC连接到VIN(将R21从0Ω更改为OPT,R28从OPT更改为0Ω)。输出电压范围为0.6V至1.8V。某些VIN、VOUT、频率和热条件须降额使用。DC2141A提供TRK/SS引脚,用户可以设置输出跟踪或软启动周期。在重负载条件下,该板在连续导通模式下工作。针对低负载电流下的高效率,MODE_PLLIN跳线选择面向噪声敏感应用的跳脉冲模式或噪声不敏感应用中的突发工作模式(Burst Mode®)。

相关产品

文档