概览

产品详情

演示电路2134B是一款高功率降压-升压多化学组成电池充电器,内置LTC4020。该板接受15V至55V的输入电压。电池输出(BAT)具有25.2V悬空电压以及6.3A最大充电电流。转换器输出(VOUT)具有21V至28V的电压范围以及8A最大负载电流。LTC4020包含高效率同步降压-升压DC/DC控制器并采用专有的平均电流模式架构。

LTC4020电池充电器可提供恒流/恒压充电算法(CC/CV);四步、三级铅酸电池充电模式或恒流充电(CC)。通过板载跳线JP1选择电池化学组成类型。

LTC4020数据手册提供完整的IC操作和应用说明。必须结合此快速入门指南阅读该数据手册。