概览

产品详情

演示电路DC2108是一款DC/DC升压转换器,内置LTC3897恒频电流模式升压控制器。DC2108A在16V至55V输入电压范围内工作,并提供4A至12A的输出电流,如图3所示。160kHz(输出频率为2 •160kHz)恒频工作可实现小型高效电路。该转换器在宽负载范围内提供较高的输出电压精度(通常为±3%),且没有最低负载要求。该演示电路可轻松修改,以产生不同的输出电压。

相关产品

文档