概览
产品详情
演示电路2090A内置两个输入和输出端并联的LTC6430-15差分ADC/IF放大器,将每个放大器的输出三阶交调截点(OIP3)和输出功率提升至约3dB及以上。并行连接将差分输入和输出阻抗降低一半,因此复合放大器具有50Ω差分输入和输出阻抗。该演示电路使用1:1巴伦变压器将差分I/O阻抗转换为50Ω单端阻抗,以便使用大多数RF测试设备轻松评估DC2090A。
相关产品
文档
-
DC2090A - Schematic2014/7/28PDF43K
-
DC2090A - Demo Manual2014/7/28PDF290K
-
DC2090A - Design Files2014/7/28ZIP1M