概览
产品详情
DC2080 是一款多用途能量收集演示板,它能够接受压电、太阳能、4mA 至 20mA 环路、热动力能量源或任何高阻抗 AC 或 DC 电源。该演示板包含四个由以下 EH IC 组成的独立电路:
• LTC3588-1: 压电能量收集电源
• LTC3108: 超低电压升压型转换器和电源管理器
• LTC3105: 具功率点控制功能和 LDO 稳压器的升压型 DC/DC 转换器
• LTC3459: 微功率同步升压型转换器
• LTC2935-2 和 LTC2935-4: 具电源故障输出可选门限的超低功率监控器
该电路板设计用于连接到Silicon Labs EFM32™ Wonder Gecko入门套件(产品型号:EFM32WG-STK3800)。它还包括两个能量采集器传感器(TEG和Solar)和一个用于连接高阻抗交流源的端子板。该电路板还提供了许多转台,能够轻松地将附加传感器连接到该板。该板包含多个跳线,可采用多种方式配置该板。该板的标准版本安装了12个跳线中的4个跳线。该板非常适合最终用户的需求。此兼容性使其成为任何低功耗能量采集系统的理想评估工具。请参阅各数据手册,了解每个电源管理电路的操作原理。该演示手册的应用部分介绍了该板的系统级功能以及将其用于早期设计原型制作的各种方式。
点击这里以了解有关 “Energy Harvesting Solution To Go” 的信息!
如欲采购 “Energy Harvesting Solution To Go”,请点击这里!
文档
-
Practical Ambient Energy Harvesting for WSNs2017/4/5PDF1M
-
DC2080A - Schematic2013/7/25PDF109K
-
DC2080A - Demo Manual (Rev. A)2013/7/25PDF959K
-
DC2080A - Design Files2013/7/25ZIP1M