概览

产品详情

演示电路2063A是一款符合ISO 11898-2标准的鲁棒高速、低功耗CAN收发器,内置LTC2875。该演示电路采用3.3V或5V电源供电,在所有工作模式期间,对数据传输线路提供±60V过压故障保护。该演示电路包含在CAN网络中演示LTC2875功能所需的所有元件,包括用于TXD数据输入的端接SMB插孔、跳线可选CAN总线端接(支持单一或分离式端接配置)和跳线可选可变压摆率控制。

文档