概览
产品详情
演示电路2053A是一款双路输出、高效率、高密度、μModule®稳压器,具有4.5V至17V输入电压范围。该演示板集成了一款具有PMBus数字电源系统管理功能的双通道9A或单通道18A降压型稳压器LTM4675。默认双路输出电压为1V和1.8V,但每个电压都可以在0.5V至5.5V范围内进行设置。每个输出可提供最大9A负载电流。有关更多详细信息,请参见LTM4675数据手册。
相关产品
文档
-
DC2053A - Schematic2015/8/3PDF90K
-
DC2053A - Demo Manual2015/8/3PDF1M
-
DC2053A - Design Files2015/8/3ZIP1M