概览
产品详情
演示电路2003A是一款采用节电型LTC3622EDE单芯片降压稳压器的同步降压稳压器,提供紧凑型14引脚DFN (4mm × 3mm)封装。DC2003A在2.7V至17V输入电压范围内工作并在1.2V至5V可调输出电压范围内提供双路1A输出。LTC3622 IC静态电流在突发工作模式(Burst Mode®)下可低至5μA(使能两个通道时),且在关断模式下小于0.1μA。开关频率固定为1MHz或2.25MHz,且具有±50%的外部时钟同步范围。芯片提供了一个用户可选模式输入,允许用户根据轻载效率来权衡纹波噪声。
文档
-
DC2003A - Schematic2014/7/14PDF41K
-
DC2003A -Demo Manual2014/7/14PDF676K
-
DC2003A - Design Files2014/7/14ZIP2M