概览
产品详情
演示电路1996A内置LTC®2323系列。这些差分、双通道、16位、串行高速逐次逼近型寄存器(SAR) ADC具有高达5Msps的采样速率,采用28引脚QFN封装。LTC2323系列具有20ppm/°C的内部基准电压源以及支持CMOS和LVDS逻辑的SPI兼容串行接口。请注意,该演示板默认配置为CMOS操作;有关LVDS操作,请参见JP3下的笔记。该演示手册针对LTC2323,但适用于该系列中的所有器件,主要区别在于采样速率和位数。
相关产品
文档
-
DC1996A - Schematic2014/7/7PDF111K
-
DC1996A - Demo Manual2014/7/7PDF488K
-
DC1996A - Design Files2015/5/19ZIP2M