概览

产品详情

演示电路 1976A-B 是一款具有按钮控制器和 I2C 的多输出电源,其采用了 LTC3676EUJ-1。LTC3676EUJ-1 具有四个同步降压稳压器 (2 个 1.5A 和 2 个 2.5A)、一个始终保持接通的 LDO (25mA) 和三个 100mA LDO 稳压器。一个降压稳压器配置为在 1.5A 电流下提供 1/2VIN,以满足 DDR 存储器需求。LTC3676EUJ-1 的 2.7V 至 5.5V 输入电压范围非常适合单节锂离子/锂聚合物电池应用。

相关产品

文档

硬件 (1)

控制器板