概览
产品详情
演示电路1938A内置LT3072双通道、低噪声、2.5 A可编程输出、低压降线性稳压器。输入电压VIN1和VIN2为0.8 V至3.45 V的独立电压。每个通道都配有跳线,用于设置三位编码,进而确定在0.6 V至2.5 V范围内预编程的输出电压VOUT1和VOUT2,最大输出电流为2.5 A。DC1938A需要单个外部BIAS电压,该电压要高于VIN1和VIN2,介于2.375 V和5.25 V之间,并且至少比最高输出电压高1.2 V。
每个输出通过1µF + 2.2µF + 6.8µF电容器网络解耦,每个输入通过22µF电容器解耦。每个通道的内部基准电压通过一个0.1µF电容旁路,以降低输出噪声,并进行软启动编程。1500µF铝电解电容和220µF钽聚合物电容可容纳VIN1和VIN2,但铝电解电容器与线缆布线相关,因此客户电路中不需要。BIAS电压在每个通道的BIAS引脚上通过一个2.2µF电容旁路,并且BIAS输入采用一个端子。
根据VOUT1和VOUT2 ENABLE跳线的位置,通过一个100k电阻可以将EN1和EN2引脚上拉至BIAS电压,或将EN1和EN2对地短路或者使EN1和EN2浮空,因此向EN1和EN2端子施加信号就可以直接驱动。每个通道都有一个PWRGD端子,该端子可通过一个51kΩ电阻上拉至BIAS。可通过电阻设置3 A输出电流限值,以及可在IMON/LIM端子获得的333mV/A输出电流监控电压。TEMP端子允许监控芯片温度。
VOICE允许自动控制预调节电压,VOICE引脚可通过1nF电容旁路。MARGA1和MARGA2端子用于裕量调节,允许使用可选的外部电压对每个通道的输出电压进行编程调整。
香蕉插座可将VIN和VOUT连接上的压降降至低点。每个通道的SENSE引脚均端接在VOUT蕉插座附近的10µF电容。PCB设计将SENSE至GND和SENSE至OUT的寄生走线电容降至低点。VO1+、VO1-、VO2+和VO2-端子采用开尔文连接与10µF VOUT电容相连,有利于观察输出电压调节和负载瞬态响应状态。每个输出具有560Ω预负载,以便在VOUT编程范围内满足最小负载要求。
DC1938A将原理图上的占位元件标为可选(Opt)组件,从而可以方便地添加电容、添加滤波、并联参考或使用VOIC功能 – 检查原理图上的占位元件位置。
LT3072非常适合对输出噪声和负载瞬态响应性能要求严苛的微处理器系统和仪器应用。对于具有高效率要求的系统,LT3072的低压差特性将很有优势。DC1938A内置采用耐热增强型36引脚4mm × 7mm QFN封装的LT3072。必须结合本演示手册阅读LT3072数据手册,以便正确使用或修改DC1938A演示电路。
文档
-
DC1938A - Schematic2020/6/11PDF66K
-
DC1938A - Demo Manual (Rev. 0)2020/6/11PDF501 K
-
DC1938A - Design Files2020/6/11ZIP3 M