概览
产品详情
演示电路1924A是一款内置LT8705的高性能升降压转换器,可采用高于、低于或等于输出电压的输入电压工作。演示板的输入范围为36V至80V。输出针对48V (5A)进行优化,且输出限流设置为7A。(如果降低负载电流,该电路将采用低于36V的输入电压工作)。
相关产品
文档
-
DC1924A - Schematic2014/7/11PDF63K
-
DC1924A - Demo Manual2014/7/11PDF514K
-
DC1924A - Design Files2015/9/1ZIP1M