概览

产品详情

演示电路 1922A 内置 LTC3129,一款高效率 200mA 降压-升压型 DC/DC 转换器,具有 VIN 和 VOUT 宽电压范围。DC1922A 演示板有两种用户可选的工作模式:突发工作模式(Burst Mode®)和固定频率 PWM (JP3)。还有一个用于使能转换器(JP1)的精确可编程 RUN 引脚。LTC3129 还集成了最大功率点控制功能,该功能可针对输入源为太阳能电池或者本质安全应用或高 ZOUT 热电发生器(TEG)等高阻抗器件的应用进行使能(JP2)。

DC1922A 的输入电压范围为2.42V 至 15V,输出电压设置为 5.0V。在转换器启动后,如 VCC 已反馈,LTC3129 可采用低至 1.92V 的 VIN 工作。该演示板提供 VCC(D1) 反馈功能选项,以便提高一些 5V 输出应用的效率或采用低至 1.92V 的 VIN 工作。

相关产品

文档