概览

产品详情

演示电路1921A是一款集成按钮控制器和看门狗定时器的数字可编程8路输出电源,内置LTC3375。LTC3375包含八个同步降压稳压器,每个具有独立的VIN电源。可将这些降压稳压器并联在一起,通过单个电感构成更高功率的降压稳压器。LTC3375的输入范围非常适合单节锂离子/聚合物电池应用。使能、反馈电压、工作模式、相位和其他功能等开关稳压器设置可通过I2C进行控制。降压稳压器也可以通过外部精密阈值使能引脚进行使能,以支持硬连线上电序列。

相关产品

文档