概览
产品详情
LTC®2338/LTC2337/LTC2336/LTC2328/LTC2327/ LTC2326均为具有串行输出的真双极性、低功耗、低噪声ADC,可采用5V单电源供电。该演示手册针对LTC2338-18,但适用于该系列中的所有器件,主要区别在于最大采样速率和位数。LTC2338-18支持±20.48V全差分输入范围和100dB SNR,功耗仅为50mW,在18位下实现最大±4LSB INL无失码。DC1908A演示了LTC2338 18配合使用DC590 QuikEval™和DC718 PScope™数据采集板的直流和交流性能。/p>
相关产品
文档
-
DC1908A - Schematic2014/3/3PDF119K
-
DC1908A - Demo Manual2014/7/2PDF8M
-
DC1908A - Design Files2014/7/2ZIP1M