概览

产品详情

演示电路1881A是一款高效率同步升降压DC/DC转换器,具有6V至36V输入范围。在12V输出下,可提供最大2.5A负载电流。演示板内置LTC3789EUFD控制器。恒频电流模式架构支持最高达600kHz的可锁相频率,同时可选输出电流反馈环路为电池充电等应用提供支持。LTC3789具有宽输入范围、宽输出范围并在工作模式之间无缝传输,非常适合汽车、电信、分布式DC电源系统和电池供电应用。该板具有紧凑型解决方案尺寸和双通道SO-8 MOSFET、小电感和电容尺寸。LTC3789EUFD采用小型、低热阻4mm × 5mm 28引脚QFN封装。

相关产品

文档