概览

产品详情

DC1870A是一款1.5A低压差线性稳压器,内置LT3081。该器件专为坚固耐用的工业应用而设计,可以并联以实现更高的输出电流或散热。除了并联之外,LT3081还具有其他特性,包括可调整为零VOUT、针对输入和输出至输入电压的反向保护、温度监控器、输出电流监控器等。LT3081的一个关键特性是扩展安全工作区(SOA)。利用精密零TC 50μA基准电流源,单个电阻可将输出电压编程为0至34.5V范围内的任何电平。内部保护电路包括电池反接和反向电流保护、限流和限热。

文档