概览

产品详情

演示电路1852A是一款组合型升降压DC/DC转换器,采用MSOP封装形式的单芯片同步降压-升压稳压器LTC3536。DC1852A具有1.8V至5.5V的宽输入电压范围,能够提供高达1A的输出电流。DC1852A的输出电压可以设置为低至1.8V,且可高达5.5V。DC1852A支持两种工作模式:固定频率脉宽调制(PWM)和Burst Mode®突发工作模式。


 


文档

  • 查看全部 (3)
  • 演示板原理图 (1)
  • 用户手册 (1)
  • 评估设计文件 (1)