概览
产品详情
演示电路1827A内置具有展频功能的110V LED控制器LT3795。与大多数升压器件不同,在输入电压超过输出电压时,该电路将输出断开以免发生短路或其他故障状况。正常工作时的输入电压范围为8V至60V。OVLO在输入电压高于63V时激活,最大输入电压为110V。LED电流为400mA且开关频率为250kHz。当输入电压为12V且LED电压为87V(最大LED电压)时,效率为92%。
相关产品
文档
-
DC1827A - Schematic2013/9/10PDF65 K
-
DC1827A - Demo Manual2013/9/10PDF391 K
-
DC1827A - Design Files2013/9/10ZIP2 M