概览

产品详情

演示电路 1812A(图1)内置 LTC2943。LTC2943 具有 3.6V 至 20V 的工作电压范围,特别适合多单元电池应用。精密模拟库仑计集成了通过电池正端和负载或充电器之间的检测电阻测量的电流。装配在 DC1812A-A 上的默认值为 100mΩ,且最大电流测量值为 500mA。LTC2943 使用内部14位无延迟 ΔΣ™ ADC 测量电压、电流和温度。测量结果存储在可通过板载 SMBus/I2C 接口访问的内部寄存器中。

相关产品

文档

硬件 (1)

控制器板