概览
产品详情
演示电路1798A是一款双路输出、双相5A同步降压转换器,内置LTC3869IGN-2。提供2.5V/5A和3.3V/5A输出。输入电压范围为4.5V至26V。DC1798A-A集成用于电流反馈的片上检测电阻,DC1798A-B配置了DCR检测电路,允许转换器将电感DCR用作检测元件,而非片上检测电阻,从而节省成本和电路板空间并提高效率。
相关产品
文档
-
DC1798A - Schematic2012/3/28PDF63K
-
DC1798A - Demo Manual2011/7/15PDF322K
-
DC1798A- Design Files2011/7/15ZIP0M