概览
产品详情
演示电路1795A内置具有时钟分配功能的1.4GHz低相位噪声、低抖动PLL LTC6950。为方便使用,DC1795A配备100MHz基准电压源以及具有正弦波输出的1GHz压控SAW振荡器VCSO。所有差分输入和输出均具有0.5"间距SMA连接器。DC1795A具有四个采用50Ω传输线路进行交流耦合的LVPECL输出,使其适合驱动50Ω阻抗仪器。LVDS/CMOS输出采用直流耦合。LTC6950通过转台和SMA连接器提供EZSync™功能。
文档
-
DC1795A - Schematic2015/1/5PDF78K
-
DC1795A - Demo Manual2015/1/5PDF1M
-
DC1795A - Design File2015/1/5ZIP4M