概览
产品详情
演示电路1790A是一款串行外设接口总线(SPI)或IC间总线(I2C) μModule™隔离器,具有固定±5V和可调5V稳压电源,内置LTM2886。该演示电路具有EMI优化电路配置和印刷电路板布局。所有器件均集成在μModule隔离器中。该演示电路采用VCC外部单电源供电。该器件产生可通过外部编程电阻调整的VCC2输出电压,以及V+和–固定电压。它通过LTC的隔离器μModule技术在隔离栅上传递所有必要的信号。
文档
-
DC1790A - Schematic2016/10/10PDF19K
-
DC1790A - Demo Manual2016/10/10PDF362K
-
DC1790A - Design Files2016/10/10ZIP350K