概览
产品详情
DC1724A 是一款 μModule® 降压转换器,其采用了 LTM8029,后者仅消耗 5μA 的静态电流。该演示电路专为在 600kHz 工作频率下提供5V、600mA输出而设计。输入电压范围为 5.6V 至 36V。
如果输入电压降至接近编程输出电压,则 LT3973 将开始跳过关断延迟时间并降低开关频率,以在最高约 97.5% 的最大占空比条件下保持输出稳压。
相关产品
文档
-
DC1724A - Schematic2012/3/28PDF43K
-
DC1724A - Demo Manual2012/6/6PDF227K
-
DC1724A - Design Files2012/3/28ZIP739K