概览
产品详情
演示电路1697A内置LTC2945。LTC2945是一款轨到轨系统监控器,用于测量电流、电压和功耗。它具有2.7V至80V的工作电压范围,并为高于80V的电源提供分流稳压器,以便灵活选择输入电源。0V至80V的电流共模测量范围与输入电源无关。片上0.75%精度12位ADC用于测量负载电流、输入电压和辅助外部电压。通过将测得的12位负载电流和输入电压数据进行数字乘法运算,可得到24位功率值。可存储最大值和最小值,而具有可编程阈值的超量程提示尽可能减少了对软件轮询的需要。通过标准l2C接口报告数据。该演示板用于连接5A应用。这可以通过相应地填充R1来改变。
相关产品
文档
-
DC1697A - Schematic2013/2/14PDF38K
-
DC1697A - Demo Manual2016/6/13PDF470K
-
DC1697A - Design Files2016/6/16ZIP2M