概览

产品详情

演示电路1669内置LTM4627EVμModule稳压器,这是一款高性能高效率降压型稳压器。LTM4627EV的输入电压范围为4.5V至20V,能够提供高达15A的输出电流。输出电压在0.6V至5V范围内可编程,并可通过内部可选差分远程检测放大器进行远程检测。LTM4627EV是一款完整的DC‐DC负载点稳压器,采用散热增强型15mm × 15mm × 4.32mm LGA封装,仅需几个输入和输出电容。该稳压器经过内部补偿并采用恒定频率电流模式架构,可在较宽的输出电容范围内实现快速瞬态响应和稳定的控制环路。它支持频率同步和突发(Burst Mode®)工作模式,可提高轻载效率。此外也可通过TRACK/SS引脚提供输出电压跟踪,用于电源轨时序监控。在使用或修改演示电路1669之前,必须同时参阅本演示手册和LTM4627数据手册。

 

相关产品

文档