概览
产品详情
演示电路DC1667A是一款降压DC/DC转换器,采用LTC3600单芯片同步降压稳压器。DC1667A具有4.5V至15V的输入电压范围,能够提供高达1.5A的输出电流。DC1667的输出电压可通过单电阻设置为0V至(VIN – 0.5)V。在轻负载条件下,DC1667可以在不连续模式下工作,以提高效率。
相关产品
文档
-
DC1667A - Schematic2011/12/21PDF67K
-
DC1667A - Demo Manual2014/12/1PDF257K
-
DC1667A - Design Files2011/12/21ZIP2M