概览
产品详情
演示电路DC1641是一款DC/DC升压转换器,内置LTC3786恒频电流模式升压控制器。DC1641A在5V至24V输入电压范围内工作,并在6V和10V输入电压时分别提供超过5A和9A的输出电流,如图3所示。恒定工作频率为350kHz,可实现小型高效电路。该转换器在宽负载范围内提供较高的输出电压精度(通常为±3%),且没有最低负载要求。该演示电路可轻松修改,以产生不同的输出电压。
相关产品
文档
-
DC1641A - Schematic2012/3/6PDF55 K
-
DC1641A - Demo Manual2010/11/24PDF604K
-
DC1641A - Desgin Files2011/9/16ZIP1M