概览

产品详情

演示电路1636A是一款隔离反激式转换器,内置LT3574。该演示电路设计可通过10V至30V输入提供5.0V输出。当输入电压高于20V时,最大输出电流为0.5A。无需第三绕组或光隔离器进行调整。该器件直接通过原边反激式波形检测隔离输出电压。LT3574在3V至40V的输入电源电压范围内工作,可提供高达3W的输出功率,无需外部电源开关。LT3574利用边界工作模式提供一种小型磁性解决方案,以提高负载调整率。

相关产品

文档