概览

产品详情

演示电路DC1601B是一款PolyPhase®电源,内置一款完整的高效率开关模式降压-升压电源模块LTM4607。DC1601B具有6V至36V的输入电压范围,能够通过并联的LTM4607模块提供高功率。该演示电路可以为两个并联模块(DC1601B-A)提供高达10A的输出电流。DC1601B演示了并联模块的易用性和可靠性。该电路板的输出电压为12V。每个模块在升压模式下的额定负载电流为5A,但在特定VIN、VOUT、频率和热状况下,可能必须降额使用。板载外部时钟用于同步和相位交错,尽可能减少输入和输出纹波。内部锁相环可让LTM4607与200kHz至400kHz的外部时钟同步。DC1601B上的LTM4607默认开关频率通过交错并联相位的板载LTC6902时钟发生器设置为300kHz。

相关产品

文档