概览

产品详情

演示电路DC1596是一款双输出稳压器,它由基于双通道同步单片式降压型稳压器LTC3607的两个恒频降压转换器组成。DC1596的输入电压范围为4.5V至15V,其中每个稳压器能够提供高达600mA的输出电流。DC1596在突发模式(Burst Mode®)或跳脉冲模式下都可以工作。关断时,DC1596静态电流小于1μA。DC1596是非常高效的电路,效率高达90%。DC1596采用LTC3607的16引脚QFN封装,该封装在IC底部具有裸露焊盘,可提高散热性能。这些特性以及2.25MHz工作频率范围使DC1596演示板非常适合工业电源或分布式电源应用。

相关产品

文档