概览
产品详情
演示电路1569A是一款高压单芯片升压转换器,内置LT3958。LT3958可配置为升压、反激、SEPIC和反相转换器,但演示电路可装配为升压器件。在整个输入电压范围内,输入电压范围是11V至40V且输出电压是48V (500mA)。LT3958具有内部N通道3.3A、84V电源开关,以实现高压、高功率和高效率。双焊盘封装为内部电源开关提供出色的散热。LT3958电流模式DC/DC转换器具有可调开关频率、软启动、补偿、关断、具有迟滞的欠压闭锁功能以及可用于正负应用的反馈引脚(FBX)。SYNC输入可用于在高于IC编程的频率下同步开关。
相关产品
文档
-
DC1569A - Schematic2010/9/13PDF69K
-
DC1569A - Demo Manual2010/9/13PDF188K
-
DC1569A - Design Files2010/9/13ZIP2M