概览
产品详情
演示电路1543B内置LTM4641,它是一款高效率、高密度开关模式降压电源µModule稳压器,具有出色的输入和负载保护特性。输入电压范围为4.5 V至38 V。输出电压在0.8V至6V范围内通过跳线可编程且额定负载电流为10A。某些VIN、VOUT频率和热条件须降额使用。DC1543B提供TRACK/SS引脚,用户可以设置输出跟踪或软启动周期。DC1543B允许用户启用/禁用输入欠压保护;输入锁存/非锁存过压保护;和锁存/非锁存过温保护。
通过将MODE引脚跳线设置为DCM,可以在低负载电流下实现更高的效率。在使用或修改演示电路1543B之前,必须仔细阅读此演示手册与LTM4641数据手册。
相关产品
文档
-
DC1543B - Schematic2020/12/10PDF70 K
-
DC1543B - Demo Manual (Rev. 0)2020/12/10PDF824 K
-
DC1543B - Design Files2020/12/10ZIP1 M