概览
产品详情
演示电路 1496C-B 内置 LTC2942——电池气表,用于测量电池充电和放电、电池电压和芯片温度。演示板集成外部 100mΩ(默认值)检测电阻,最大电流测量值为 500mA(±50mV 电流检测电压范围)。可以更改检测电阻;不过,该软件只接受 0.1mΩ 至 5Ω 范围内的检测电阻。2.7V 至 5.5V 工作电压范围特别适合单节锂离子电池。
精密模拟库仑计集成了通过电池正端和负载或充电器之间的检测电阻的电流。LTC2942 使用内部14位无延迟 ΔΣ™ ADC 测量电池电压和片内温度。三个测得量(电荷、电压和温度)存储在可通过板载 SMBus/I2C 接口访问的内部寄存器中。
相关产品
文档
-
DC1496C - Schematic2015/8/26PDF32K
-
DC1496C - Demo Manual2015/8/26PDF1M
-
DC1496C - Design Files2015/8/26ZIP863K