概览

产品详情

演示电路DC1477B内置高电压、高效率、高密度开关模式降压-升压电源模块LTM4609EV。LTM4609EV调节高于、低于或等于输入电压的输出电压。DC1477B接受10V至36V的输入电压,在高达3A的电流下具有30V预设输出电压。对于某些VIN、VOUT和热条件,可能须降额使用。DC1477B上增加了可选输入π滤波器,可充分减少输入纹波。开关频率可与200kHz至400kHz的外部时钟同步,以减少不必要的频率谐波和/或并联多个模块以获得更高的输出电流。

文档