概览
产品详情
演示电路1414内置高效率、高密度开关模式降压电源模块LTM4601AEV。DC1414A支持5V至20V的输入电压,在高达12A的电流下提供0.6V至5V的跳线可选输出电压。某些 VIN, VOUT和热条件须降额使用。
LTM4601A允许用户通过TRACK/SS引脚对输出斜升和斜降进行编程。可以将输出设置为与另一个电压轨同时或按比例跟踪。该板还可演示输出电压裕量调节功能。
相关产品
文档
-
DC1414A - Schematic2009/9/24PDF58K
-
DC1414A - Demo Manual2011/2/25PDF1M
-
DC1414A - Design File2009/9/24ZIP629K