概览

产品详情

演示电路1394A显示了LT3480高压降压稳压器如何与兼容LTC4098 USB的锂离子电池充电器一起使用,以设计一个双输入源电池充电器电路,该电路还根据可用电源通过LT3480、5V墙壁适配器或电池向负载供电。LTC4098与多个ADI开关稳压器相连,以提供高效率高压电源路径。LT3480的工作电压范围为8V至38V(60V瞬态),并提供2A电流,具体电压范围取决于模式和负载。

相关产品

文档