概览

产品详情

演示电路DC1336是一款双输出稳压器,它由基于单芯片双通道同步降压型稳压器LTC3417A-2的两个恒频降压转换器组成。DC1336具有2.25V至5.5V的输入电压范围,一个稳压器能够提供高达1.5A的输出电流,另一个稳压器能够提供高达1A的输出电流。DC1336在突发模式(Burst Mode®)或跳脉冲工作模式下都可以工作。在关断状态下,DC1336的总消耗电流低于1 uA。DC1336是非常高效的电路:任一电路效率均高达94%。


 


相关产品

文档