概览

产品详情

演示电路1283是一款使用LTC3025-1 500mA输出电流线性稳压器的超低压差电源,该稳压器采用小型2mm x 2mm 6引脚DFN封装。DC1283A具有0.9V至5.5V的输入电压范围,并提供跳线可选输出,可设置为0.8V、1.2V、1.5V、1.8V或0.4V至3.6V之间的用户定义值。

LTC3025-1具有0.4V的基准电压,使DC1283A可向极低电压应用供电。DC1283A还非常适用于降压开关稳压器后置调节,可结合使用以构建高效率低噪声电源。DC1283使用小型陶瓷电容,表明LTC3025-1使用陶瓷输出电容能够保持稳定性。

文档