概览
产品详情
演示电路1271是一款小尺寸、高效率同步降压转换器,具有4.5V至14V输入电压范围。在1.5V输出下,可提供最大15A负载电流。该演示板内置LTC3854EDDB控制器。该控制器采用400kHz恒频电流模式架构,支持RSENSE或DCR电感电流检测。该演示板使用RSENSE进行配置。
相关产品
文档
-
DC1271A - Schematic2009/9/24PDF36K
-
DC1271A - Demo Manual2009/9/24PDF263K
-
DC1271A - Design File2009/9/24ZIP629K