概览

产品详情

演示电路1260A-A和1260A-B均为高效率同步升压转换器,能够在0.7V至5.5V的输入电压范围内工作,分别使用LTC3539和LTC3539-2。具有1MHz开关频率(-2器件为2MHz)的2 × 3 mm DFN散热增强型封装和2A内部开关提供非常小的整体解决方案。


提供跳线用于选择输出上的1.8V、3.3V或5V电压,且电路可在3.3V时通过1.5V输入提供300mA电流并可提供高达900mA的电流,具体取决于使用的输入和输出电压。

相关产品

文档