概览
产品详情
演示电路1211A-A和1211A-B均为高效率同步升压转换器,能够在0.7V至5.5V的输入电压范围内工作。具有1MHz开关频率的3 × 2 mm DFN散热增强型封装和1A内部开关提供非常小的整体解决方案。LTC3528/LTC3528B还具有输出断开功能,且输入电压可大于或小于输出电压。
相关产品
文档
-
DC1211A - Schematic2009/9/24PDF73K
-
DC1211A - Demo Manual2009/9/24PDF469K
-
DC1211A - Design File2009/9/24ZIP1M