概览
产品详情
演示电路1209A是一款内置LT3060的微功耗、低压差线性稳压器,采用8引脚TSOT23或2mm × 2mm DFN封装。DC1209A具有2.1V至45V的输入电压范围,能够提供高达100mA的输出电流。跳线可选输出电压可以设置为1.2V、1.5V、1.8V、2.0V、2.5V、3.3V、5V或用户定义值。REF/BYP引脚上的外部电容提供低噪声基准电压源和可编程输出软启动功能。LT3060的静态电流仅为40µA且提供快速瞬态响应和最小2.2µF的输出电容。
文档
-
DC1209A - Schematic2010/3/12PDF70K
-
DC1209A - Demo Manual2010/3/12PDF168K
-
DC1209A - Design Files2010/3/12ZIP1M